Meny Sök

Fiberklämma 12.7 mm (L) 2 Naturfärgad

Adhesive mount optical fibre holder on base. Holds up to four 2mm cables. Each slot can hold two cables.
Artikelnummer:

OFHB2-4A1-RT-19

38958 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 10,4771 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

10 477,10 kr

1000 x 10,4771 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Allt material Polyamid 66
Antal positioner 2
Antal i förpackningen 1000
Antal skåror 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss