Meny Sök

Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12

Håller tolv skarvar om 2,7 mm eller fyra skarvar om 4,2 mm. Fästs med antingen den medföljande självhäftande dynan eller med en #4 skruv eller nit. Stapelbar. Av material klass UL94 V-0
Artikelnummer:

OFSH-4-1-19LA

8832 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 42,6702 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

2 133,51 kr

50 x 42,6702 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Iskruvbar; självhäftande
Allt material Nylon 6/6
Antal positioner 12
Antal i förpackningen 50
Antal skåror 4
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss