Meny Sök

Fiberklämma 35.6 mm (L) 12 Svart

Optical fibre splice holder for up to twelve 1mm-1.2mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V0
Artikelnummer:

OFSH-T-12-19BLK

6626 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,6721 kr
500 + 3,2783 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

367,21 kr

100 x 3,6721 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Itryckning
Allt material Polyamid 66
Antal positioner 12
Antal i förpackningen 100
Antal skåror 12
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss