Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 1000.0 M10 28.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20159290

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 23 155,8678 kr
5 - 9 20 840,2921 kr
10 - 19 19 682,5043 kr
20 + 17 366,9287 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

23 155,87 kr

1 x 23 155,8678 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 1000.0
Slag max 824.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Antal rullar 33.0
Dyn. load C max. kN 485.0
Static load C0 max. kN 435.0
Vikt kg 20.40
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss