Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 200.0 M5 11.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20161880

7 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 744,9182 kr
5 - 9 1 570,393 kr
10 - 19 1 483,1304 kr
20 + 1 308,7165 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 744,92 kr

1 x 1 744,9182 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 200.0
Slag max 154.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
Antal rullar 18.0
Dyn. load C max. kN 22.1
Static load C0 max. kN 21.1
Vikt kg 0.60
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss