Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 60.0 M2 4.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20161934

18 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 377,9478 kr
5 - 9 1 240,153 kr
10 - 19 1 171,2556 kr
20 + 1 033,4608 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 377,95 kr

1 x 1 377,9478 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 60.0
Slag max 45.0
w1 4.0
d1 1.65
d2 3.0
d3 M2
h1 +0|-0.3 8.5
h2 3.9
h3 1.8
l2 10.0
l3 5.0
l4 1.3
w2 1.4
Antal rullar 13.0
Dyn. load C max. kN 1.63
Static load C0 max. kN 1.88
Vikt kg 0.02
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss