Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 80.0 M2 4.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20161958

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 705,0713 kr
5 - 9 1 534,553 kr
10 - 19 1 449,2939 kr
20 + 1 278,7756 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 705,07 kr

1 x 1 705,0713 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 80.0
Slag max 61.0
w1 4.0
d1 1.65
d2 3.0
d3 M2
h1 +0|-0.3 8.5
h2 3.9
h3 1.8
l2 10.0
l3 5.0
l4 1.3
w2 1.4
Antal rullar 17.0
Dyn. load C max. kN 12.1
Static load C0 max. kN 2.45
Vikt kg 0.03
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss