Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 90.0 M3 6.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162009

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 382,5113 kr
5 - 9 1 244,2713 kr
10 - 19 1 175,1513 kr
20 + 1 036,9113 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 382,51 kr

1 x 1 382,5113 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 90.0
Slag max 72.0
w1 6.0
d1 2.55
d2 4.4
d3 M3
h1 +0|-0.3 12.0
h2 5.5
h3 2.5
l2 15.0
l3 7.5
l4 1.5
w2 2.0
Antal rullar 14.0
Dyn. load C max. kN 4.10
Static load C0 max. kN 4.09
Vikt kg 0.08
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss