Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 50.0 M4 8.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162061

56 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 735,1652 kr
5 - 9 661,7043 kr
10 - 19 624,8626 kr
20 + 551,4017 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

735,17 kr

1 x 735,1652 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 50.0
Slag max 34.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Antal rullar 7.0
Dyn. load C max. kN 4.47
Static load C0 max. kN 5.33
Vikt kg 0.92
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss