Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 100.0 M4 8.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162085

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 967,68 kr
5 - 9 870,9565 kr
10 - 19 822,5391 kr
20 + 725,8156 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

967,68 kr

1 x 967,68 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 100.0
Slag max 74.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Antal rullar 13.0
Dyn. load C max. kN 8.29
Static load C0 max. kN 9.89
Vikt kg 0.18
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss