Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 150.0 M4 8.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162108

13 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 396,8695 kr
5 - 9 1 257,1826 kr
10 - 19 1 187,3947 kr
20 + 1 047,7078 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 396,87 kr

1 x 1 396,8695 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 150.0
Slag max 124.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Antal rullar 18.0
Dyn. load C max. kN 11.5
Static load C0 max. kN 13.7
Vikt kg 0.27
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss