Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 200.0 M4 8.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162122

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 850,2121 kr
5 - 9 1 665,2243 kr
10 - 19 1 572,7304 kr
20 + 1 387,6313 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 850,21 kr

1 x 1 850,2121 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 200.0
Slag max 164.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Antal rullar 24.0
Dyn. load C max. kN 15.3
Static load C0 max. kN 18.3
Vikt kg 0.36
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss