Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 240.0 M5 11.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162184

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 205,6069 kr
5 - 9 1 985,0017 kr
10 - 19 1 874,8104 kr
20 + 1 654,2052 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 205,61 kr

1 x 2 205,6069 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 240.0
Slag max 192.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
Antal rullar 21.0
Dyn. load C max. kN 25.8
Static load C0 max. kN 24.6
Vikt kg 0.71
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss