Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 480.0 M5 11.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162221

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 4 493,0226 kr
5 - 9 4 043,6869 kr
10 - 19 3 819,0747 kr
20 + 3 369,7391 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 493,02 kr

1 x 4 493,0226 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 480.0
Slag max 392.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
Antal rullar 41.0
Dyn. load C max. kN 50.4
Static load C0 max. kN 48.0
Vikt kg 1.41
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss