Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 350.0 M6 15.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162283

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 3 372,2991 kr
5 - 9 3 035,0469 kr
10 - 19 2 866,4208 kr
20 + 2 529,28 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 372,30 kr

1 x 3 372,2991 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 350.0
Slag max 274.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Antal rullar 24.0
Dyn. load C max. kN 61.7
Static load C0 max. kN 63.2
Vikt kg 2.01
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss