Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 400.0 M6 15.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162290

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 3 885,6347 kr
5 - 9 3 497,0713 kr
10 - 19 3 302,8452 kr
20 + 2 914,2817 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 885,63 kr

1 x 3 885,6347 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 400.0
Slag max 320.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Antal rullar 27.0
Dyn. load C max. kN 69.4
Static load C0 max. kN 71.1
Vikt kg 2.30
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss