Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 600.0 M6 15.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162337

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 5 901,4678 kr
5 - 9 5 311,3321 kr
10 - 19 5 016,2643 kr
20 + 4 426,1287 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 901,47 kr

1 x 5 901,4678 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 600.0
Slag max 486.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Antal rullar 40.0
Dyn. load C max. kN 103.0
Static load C0 max. kN 105.0
Vikt kg 2.55
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss