Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 800.0 M8 22.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20174057

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 14 377,1826 kr
5 - 9 12 939,4643 kr
10 - 19 12 220,6608 kr
20 + 10 782,9426 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

14 377,18 kr

1 x 14 377,1826 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 800.0
Slag max 658.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Antal rullar 34.0
Dyn. load C max. kN 245.0
Static load C0 max. kN 247.0
Vikt kg 9.83
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss