Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 700.0 M10 28.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20174088

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 15 759,6939 kr
5 - 9 14 183,7356 kr
10 - 19 13 395,7008 kr
20 + 11 819,7426 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

15 759,69 kr

1 x 15 759,6939 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 700.0
Slag max 548.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Antal rullar 24.0
Dyn. load C max. kN 353.0
Static load C0 max. kN 317.0
Vikt kg 15.47
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss