Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 800.0 M10 28.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20174095

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 17 695,2765 kr
5 - 9 15 925,76 kr
10 - 19 15 041,0017 kr
20 + 13 271,4852 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

17 695,28 kr

1 x 17 695,2765 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 800.0
Slag max 640.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Antal rullar 27.0
Dyn. load C max. kN 397.0
Static load C0 max. kN 356.0
Vikt kg 17.66
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss