Meny Sök

Skensats med dubbla rullager

I lager

De här skensatserna med dubbla rullager utgör system för linjär rörelse som förser tillämpningar med positionering och jämn guidning. Utformningen, som består av två parallella skenor med dubbla rullager, innebär linjär högprecisionsrörelse och enastående kapacitet när det gäller tung last.

De fördelar lasten jämnt, vilket innebär ett minimum av avvikelse och utmärkt repeterbarhet, alltså exakt rörelsekontroll. Tack vare den ringa storleken är de perfekta i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.

De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud. De är korrosionsbeständiga och klarar temperaturer från -40 C till +80 C. Används exempelvis i fordonsindustrin, medicinteknisk utrustning, verktygsmaskiner och försvarsmaktens materiel.

  • Perfekt i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +80 C.
  • De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud.
Material: Stål Serienummer: SRL1000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
73 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Slag max d3 l1 Köp
2 436,6747 kr - 3 248,8626 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
1 047,7078 kr - 1 396,8695 kr 13 I lager
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
1 088,6678 kr - 1 451,52 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
1 654,2052 kr - 2 205,6069 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
597,4817 kr - 796,6052 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
8.0
3.3
18.0
54.0
M4
75.0
1 387,6313 kr - 1 850,2121 kr 4 I lager
6.0
8.0
3.3
18.0
164.0
M4
200.0
1 562,4904 kr - 2 083,2834 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
1 765,9547 kr - 2 354,6434 kr 5 I lager
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
1 661,44 kr - 2 215,1791 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5
11.0
4.3
22.0
254.0
M5
320.0
2 481,3078 kr - 3 308,4104 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5
11.0
4.3
22.0
292.0
M5
360.0
2 914,2817 kr - 3 885,6347 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
24 676,6191 kr - 32 902,1217 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
1 969,9756 kr - 2 626,6713 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
1 550,5808 kr - 2 067,3669 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
4 426,1287 kr - 5 901,4678 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
5 391,4713 kr - 7 188,5913 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
8 674,9495 kr - 11 566,5252 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
10 782,9426 kr - 14 377,1826 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
14 930,3652 kr - 19 907,1165 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
874,1843 kr - 1 165,5791 kr 6 I lager
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
  • av 4
Skensats med dubbla rullager 180.0 M3 6.0 Stål

20162054

Prisintervall
3 248,8626 kr - 2 436,6747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    180.0
  • Slag max
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 150.0 M4 8.0 Stål

20162108

Prisintervall
1 396,8695 kr - 1 047,7078 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • l1
    150.0
  • Slag max
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 150.0 M6 15.0 Stål

20162245

Prisintervall
1 451,52 kr - 1 088,6678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    150.0
  • Slag max
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Skensats med dubbla rullager 240.0 M5 11.0 Stål

20162184

Prisintervall
2 205,6069 kr - 1 654,2052 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    240.0
  • Slag max
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Skensats med dubbla rullager 75.0 M4 8.0 Stål

20162078

Prisintervall
796,6052 kr - 597,4817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    75.0
  • Slag max
    54.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 200.0 M4 8.0 Stål

20162122

Prisintervall
1 850,2121 kr - 1 387,6313 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • l1
    200.0
  • Slag max
    164.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 225.0 M4 8.0 Stål

20162139

Prisintervall
2 083,2834 kr - 1 562,4904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    225.0
  • Slag max
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 150.0 M3 6.0 Stål

20162047

Prisintervall
2 354,6434 kr - 1 765,9547 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • l1
    150.0
  • Slag max
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 320.0 M5 11.0 Stål

20162191

Prisintervall
2 215,1791 kr - 1 661,44 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    320.0
  • Slag max
    254.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Skensats med dubbla rullager 360.0 M5 11.0 Stål

20162207

Prisintervall
3 308,4104 kr - 2 481,3078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    360.0
  • Slag max
    292.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Skensats med dubbla rullager 400.0 M6 15.0 Stål

20162290

Prisintervall
3 885,6347 kr - 2 914,2817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    400.0
  • Slag max
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Skensats med dubbla rullager 1200.0 M10 28.0 Stål

20174125

Prisintervall
32 902,1217 kr - 24 676,6191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    1200.0
  • Slag max
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Skensats med dubbla rullager 200.0 M8 22.0 Stål

20162344

Prisintervall
2 626,6713 kr - 1 969,9756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    200.0
  • Slag max
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Skensats med dubbla rullager 250.0 M6 15.0 Stål

20162269

Prisintervall
2 067,3669 kr - 1 550,5808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    250.0
  • Slag max
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Skensats med dubbla rullager 600.0 M6 15.0 Stål

20162337

Prisintervall
5 901,4678 kr - 4 426,1287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    600.0
  • Slag max
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Skensats med dubbla rullager 600.0 M8 22.0 Stål

20162382

Prisintervall
7 188,5913 kr - 5 391,4713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    600.0
  • Slag max
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Skensats med dubbla rullager 600.0 M10 28.0 Stål

20162436

Prisintervall
11 566,5252 kr - 8 674,9495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    600.0
  • Slag max
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Skensats med dubbla rullager 800.0 M8 22.0 Stål

20174057

Prisintervall
14 377,1826 kr - 10 782,9426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    800.0
  • Slag max
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Skensats med dubbla rullager 900.0 M10 28.0 Stål

20174101

Prisintervall
19 907,1165 kr - 14 930,3652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    900.0
  • Slag max
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Skensats med dubbla rullager 100.0 M6 15.0 Stål

20162238

Prisintervall
1 165,5791 kr - 874,1843 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • l1
    100.0
  • Slag max
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5