Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 17,4136 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 13.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.512 in |
Huvudets höjd | 5.5 mm |
Huvudets höjd | 0.217 in |
Gängans längd | 50.0 mm |
Gängans längd | 1.969 in |
Gängstorlek | M6 |
Skuldrans diameter | 8.0 mm |
Skuldrans diameter | 0.315 in |
Allt material | 304 Rostfritt stål |
Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
Färg | Grå |
Slutför | Matt |
Kontaktpunktstyp |
|
Totallängd | 65.5 mm |
Totallängd | 2.579 in |
Längd under huvudet | 60.0 mm |
Längd under huvudet | 2.362 in |
Allt material, skruv | Stål |
Commodity Code | 7318156861 |