Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Slitsad plast

I lager

Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt

Serienummer: SR1977

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
0,5416 kr - 0,6687 kr 2436 I lager
0.7 mm
M4
9.7 mm
12.0 mm
0,552 kr - 0,6815 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,6267 kr - 0,7737 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,3634 kr - 0,4485 kr 7000 I lager
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
8.0 mm
0,9613 kr - 1,1868 kr 3479 I lager
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
12.0 mm
0,3702 kr - 0,4571 kr 97902 I lager
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
10.0 mm
0,4023 kr - 0,4968 kr 7000 I lager
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
0,4338 kr - 0,5356 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,3633 kr - 0,4485 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
6.0 mm
0,3973 kr - 0,4905 kr 272881 I lager
0.7 mm
M4
9.7 mm
10.0 mm
0,4074 kr - 0,5031 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4
9.7 mm
25.0 mm
0,5683 kr - 0,7015 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,9613 kr - 1,1868 kr 3269 I lager
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
16.0 mm
  • av 3
Skruv med räfflat huvud och spår M4 12.0 mm PA

50M040070T012

Prisintervall
0,6687 kr - 0,5416 kr

Lagernivåer
2436 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.7 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt, skårat huvud
Skruv med räfflat huvud och spår M5 6.0 mm PA

50M050080T006

Prisintervall
0,6815 kr - 0,552 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 25.0 mm PA

50M050080T025

Prisintervall
0,7737 kr - 0,6267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 8.0 mm PA

50M030050T008

Prisintervall
0,4485 kr - 0,3634 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.6 mm
  • Huvudets höjd
    5.2 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 12.0 mm PA

50M060100T012

Prisintervall
1,1868 kr - 0,9613 kr

Lagernivåer
3479 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.2 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 10.0 mm PA

50M030050T010

Prisintervall
0,4571 kr - 0,3702 kr

Lagernivåer
97902 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.6 mm
  • Huvudets höjd
    5.2 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 16.0 mm PA

50M040070T016

Prisintervall
0,4968 kr - 0,4023 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.7 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt, skårat huvud
Skruv med räfflat huvud och spår M5 8.0 mm PA

50M050080T008

Prisintervall
0,5356 kr - 0,4338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 6.0 mm PA

50M030050T006

Prisintervall
0,4485 kr - 0,3633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.6 mm
  • Huvudets höjd
    5.2 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 10.0 mm PA

50M040070T010

Prisintervall
0,4905 kr - 0,3973 kr

Lagernivåer
272881 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.7 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt, skårat huvud
Skruv med räfflat huvud och spår M4 25.0 mm PA

50M040070T025

Prisintervall
0,5031 kr - 0,4074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.7 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt, skårat huvud
Skruv med räfflat huvud och spår M5 16.0 mm PA

50M050080T016

Prisintervall
0,7015 kr - 0,5683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 16.0 mm PA

50M060100T016

Prisintervall
1,1868 kr - 0,9613 kr

Lagernivåer
3269 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.2 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm