Dessa skruvar med fingergrepp har vingformat nylonhuvud för extra grepp vid åtdragning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3128 kr - 15,5621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,6674 kr - 12,5221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,6295 kr - 13,5262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,9483 kr - 20,1777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
8,8966 kr - 19,5362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
22,116 kr - 37,8036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
32,1561 kr - 51,7621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2,747 kr - 9,3846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,0956 kr - 10,542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,1375 kr - 10,6815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,8347 kr - 13,052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,5558 kr - 12,1456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,2252 kr - 14,4604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,3866 kr - 18,6996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,8626 kr - 13,1636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5,1455 kr - 15,0601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
8,8547 kr - 19,4108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
11,7692 kr - 25,8252 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
22,5483 kr - 38,5706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,6076 kr - 8,8687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.