Meny Sök

Justerbara fötter Rund 35.0 mm M10 28.0 mm Gummi; stål

Svart gängad fot av stål, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar. Skruvas i.
Artikelnummer:

499434

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 29,409 kr
250 - 499 27,9448 kr
500 - 749 26,4667 kr
750 - 999 25,0165 kr
1000 + 23,5383 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 470,45 kr

50 x 29,409 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi; stål
Fotdiameter 35.0 mm
Basens höjd 12.0 mm
Total höjd 40.0 mm
Skruvlängd 28.0 mm
Gängstorlek M10
Commodity Code 4016930090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss