Meny Sök

Skruvgenomföringar

I lager

Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.

Serienummer: SR2762

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Hålstorlek Paneltjocklekar Köp
0,8813 kr - 1,3219 kr 1190 I lager
1.6 mm
0,5884 kr - 0,7362 kr 1942 I lager
2.1 mm
0,6344 kr - 0,9524 kr 8730 I lager
0.8 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
0,7166 kr - 0,8671 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
0,5884 kr - 0,7362 kr 83384 I lager
1.6 mm
0,8645 kr - 1,1532 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
0,6191 kr - 0,9287 kr 16121 I lager
0.8 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr 3796 I lager
0.9 mm
0,944 kr - 1,4223 kr 73850 I lager
6.4 mm
1,2363 kr - 1,4959 kr 1500 I lager
1.8 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr 498 I lager
1.2 mm
1,6569 kr - 2,0455 kr 3621 I lager
1,6569 kr - 2,0455 kr 86700 I lager
3,1598 kr - 4,0216 kr 20 I lager
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,6569 kr - 2,0455 kr Fråga angående leveranstidhär
1,6569 kr - 2,0455 kr 96000 I lager
1,6569 kr - 2,0455 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 4
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00002

Prisintervall
1,3219 kr - 0,8813 kr

Lagernivåer
1190 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

60SGN01010

Prisintervall
0,7362 kr - 0,5884 kr

Lagernivåer
1942 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm PA

60SGN01000

Prisintervall
0,9524 kr - 0,6344 kr

Lagernivåer
8730 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.0 mm PA

60SGN01175

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN01170

Prisintervall
0,8671 kr - 0,7166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

60SGN01150

Prisintervall
0,7362 kr - 0,5884 kr

Lagernivåer
83384 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm PA

60SGN00006

Prisintervall
1,1532 kr - 0,8645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.245 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00915

Prisintervall
0,9287 kr - 0,6191 kr

Lagernivåer
16121 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.0 mm PA

60SGN01180

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm PA

60SGN01171

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
3796 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    3926909790
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00004

Prisintervall
1,4223 kr - 0,944 kr

Lagernivåer
73850 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm PA

60SGN01154

Prisintervall
1,4959 kr - 1,2363 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    16.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm PA

60SGN01018

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.250 - 0.250 in 2.4 mm 7.0 mm PA

60SGN01025

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Expansionsgenomföring 1.6 mm (L) Nylon

EG-1-01

Prisintervall
2,0455 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
3621 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Expansionsgenomföring 4.8 mm (L) Nylon

EG-3-01

Prisintervall
2,0455 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
86700 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Distanshållare #8 4.8 mm (L) Nylon

TFR-3

Prisintervall
4,0216 kr - 3,1598 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Totallängd
    24.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Expansionsgenomföring 12.7 mm (L) Nylon

EG-8-01

Prisintervall
2,0455 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    23.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Expansionsgenomföring 6.4 mm (L) Nylon

EG-4-01

Prisintervall
2,0455 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
96000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    17.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Expansionsgenomföring 8.0 mm (L) Nylon

EG-5-01

Prisintervall
2,0455 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk