Meny Sök

Buntbandshållare Iskruvbar och nit 10 0.510 in PA Naturfärgad

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Artikelnummer:

FTH-27-RS-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,8761 kr
5000 - 9999 2,5884 kr
10000 + 2,3296 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 876,10 kr

1000 x 2,8761 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Skruvas i
Totallängd 25.9 mm
Total bredd 19.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Håldiameter 5.2 mm
Standard UL
Standard RMS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss