Meny Sök

Buntbandshållare Skruvas i 8 0.190 in PA Naturfärgad

Denna skruvmonterade buntbandshållare är tillverkad av naturfärgad nylon och klassad UL94 V-2. Kan användas med ett enstaka buntband för att säkra kablage på plats.
Artikelnummer:

FTH-34-01

322000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,3389 kr
5000 - 9999 1,5815 kr
10000 + 1,4707 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 338,90 kr

1000 x 2,3389 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Skruvas i
Totallängd 19.0 mm
Total bredd 9.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Håldiameter 4.3 mm
Standard UL
Standard RMS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss