Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 10.4 mm 10.2 mm Gul

Pluggar med dragtunga i centrum är utformade för att passa in i gängade och icke-gängade hål. Utformningen gör att de kan plugga flera innerdiametrar samtidigt som de skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Artikelnummer:

20594909

1192 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 0,8726 kr
500 - 2499 0,6233 kr
2500 + 0,5609 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

43,63 kr

50 x 0,8726 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 10.4 mm
d2 10.2 mm
H 11.0 mm
Material EVA
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss