Meny Sök

Slangskyddshylsor – Godkända för gruvsäkerhet

I lager

Godkända slangskyddshylsor för gruvsäkerhet är täta men inte skrymmande för optimalt UV- och nötningsskydd. Hylsorna är effektiva när det gäller att minska den koncentrerade ström av småhålsläckage med en hög grad av bristningstålighet och god inneslutning av läckage. Godkännanden och certifikat: MSHA-godkännande nr MSHA IC0234/0; uppfyller FED0STD0191 testmetod 5309 för nötningstålighet, uppfyller ASTM D6770 för nötningstålighet för textilnät.



Serienummer: , SR1082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B Färg Allt material RL Köp
1 254,57 kr - 1 254,57 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0 mm
Svart
Polyester
1 947,3924 kr - 1 947,3924 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
Svart
Polyester
2 097,1919 kr - 2 097,1919 kr Fråga angående leveranstidhär
95.0 mm
Svart
Polyester
730,2721 kr - 730,2721 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Polyester
1 423,0945 kr - 1 423,0945 kr Fråga angående leveranstidhär
65.0 mm
Svart
Polyester
2 396,7907 kr - 2 396,7907 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Svart
Polyester
767,7219 kr - 767,7219 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
Svart
Polyester
1 123,4957 kr - 1 123,4957 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Svart
Polyester
  • av 2
Slangskyddshylsa 55.0 mm 89 mm Polyester Svart

20440565

Prisintervall
1 254,57 kr - 1 254,57 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    55.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 90.0 mm 144 mm Polyester Svart

20440619

Prisintervall
1 947,3924 kr - 1 947,3924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    90.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 95.0 mm 149 mm Polyester Svart

20440626

Prisintervall
2 097,1919 kr - 2 097,1919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    95.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 30.0 mm 49 mm Polyester Svart

20440510

Prisintervall
730,2721 kr - 730,2721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 65.0 mm 106 mm Polyester Svart

20440589

Prisintervall
1 423,0945 kr - 1 423,0945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    65.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 110.0 mm 178 mm Polyester Svart

20440633

Prisintervall
2 396,7907 kr - 2 396,7907 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    110.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 35.0 mm 59 mm Polyester Svart

20440527

Prisintervall
767,7219 kr - 767,7219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    35.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Slangskyddshylsa 50.0 mm 76 mm Polyester Svart

20440558

Prisintervall
1 123,4957 kr - 1 123,4957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    50.0 mm
  • Allt material
    Polyester
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790