Meny Sök

Snabblossningslock 1.000 in ISO B TPE Gul

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1" in Yellow
Artikelnummer:

499745

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 + 14,2532 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

2 137,98 kr

150 x 14,2532 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d2 44.0 mm
d1 40.5 mm
Gängstandard ISO B
Allt material Termoplastisk elastomer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss