Meny Sök

Snabblossningslock

I lager

Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.

Locket är utformad för att sitta kvar på slangen. Det ger överlägset skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständigt.

  • Material: Termoplastisk elastomer (TPE)
  • Färger: blå, grön, röd och gul
  • Temperaturområde: -40 C till 135 C




Serienummer: SR1181

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Storlek d2 d1 Gängstandard Köp
8,2592 kr - 8,2592 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
14,2532 kr - 14,2532 kr 890 I lager
8,2592 kr - 8,2592 kr Fråga angående leveranstidhär
11,5043 kr - 11,5043 kr 600 I lager
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
7,5083 kr - 7,5083 kr 970 I lager
8,2592 kr - 8,2592 kr 280 I lager
14,2532 kr - 14,2532 kr 1460 I lager
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
11,5043 kr - 11,5043 kr 1674 I lager
7,5083 kr - 7,5083 kr 156 I lager
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
7,7629 kr - 7,7629 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
7,5083 kr - 7,5083 kr 696 I lager
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
11,5043 kr - 11,5043 kr 300 I lager
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
7,7629 kr - 7,7629 kr 9902 I lager
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
14,2532 kr - 14,2532 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
7,7629 kr - 7,7629 kr Fråga angående leveranstidhär
8,2592 kr - 8,2592 kr 750 I lager
14,2532 kr - 14,2532 kr Fråga angående leveranstidhär
11,5043 kr - 11,5043 kr Fråga angående leveranstidhär
7,5083 kr - 7,5083 kr 178 I lager
7,7629 kr - 7,7629 kr 1174 I lager
  • av 2
Snabblossningslock ISO B TPE Röd

498803

Prisintervall
8,2592 kr - 8,2592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock 1.000 in ISO A TPE Gul

499740

Prisintervall
14,2532 kr - 14,2532 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock 1/2 in ISO B TPE Gul

499743

Prisintervall
8,2592 kr - 8,2592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock ISO A TPE Röd

498799

Prisintervall
11,5043 kr - 11,5043 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock 1/4 in ISO A TPE Gul

499736

Prisintervall
7,5083 kr - 7,5083 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock 1/2 in ISO A TPE Gul

499738

Prisintervall
8,2592 kr - 8,2592 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock ISO B TPE Röd

498805

Prisintervall
14,2532 kr - 14,2532 kr

Lagernivåer
1460 I lager
Egenskaper
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock 3/4 in ISO A TPE Gul

499739

Prisintervall
11,5043 kr - 11,5043 kr

Lagernivåer
1674 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock ISO A TPE Röd

498796

Prisintervall
7,5083 kr - 7,5083 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock ISO A TPE Röd

498797

Prisintervall
7,7629 kr - 7,7629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock ISO B TPE Röd

498801

Prisintervall
7,5083 kr - 7,5083 kr

Lagernivåer
696 I lager
Egenskaper
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock ISO B TPE Röd

498804

Prisintervall
11,5043 kr - 11,5043 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock ISO B TPE Röd

498802

Prisintervall
7,7629 kr - 7,7629 kr

Lagernivåer
9902 I lager
Egenskaper
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3923509000
Snabblossningslock ISO A TPE Röd

498800

Prisintervall
14,2532 kr - 14,2532 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock 3/8 in ISO B TPE Gul

499742

Prisintervall
7,7629 kr - 7,7629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock 1/2 in ISO B TPE Blå

499763

Prisintervall
8,2592 kr - 8,2592 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock 1.000 in ISO B TPE Blå

499765

Prisintervall
14,2532 kr - 14,2532 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock 3/4 in ISO B TPE Blå

499764

Prisintervall
11,5043 kr - 11,5043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock 1/4 in ISO B TPE Blå

499761

Prisintervall
7,5083 kr - 7,5083 kr

Lagernivåer
178 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Snabblossningslock 3/8 in ISO B TPE Blå

499762

Prisintervall
7,7629 kr - 7,7629 kr

Lagernivåer
1174 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790