Meny Sök

Snabblossningsplugg ISO B TPE Grön

Snabblossningslock med hananslutning till ISO A- och ISO B-serien. Utformad för att sitta kvar på slangen. Utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Anslutning av grön TPE.
Artikelnummer:

499795

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 + 14,6808 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

2 202,12 kr

150 x 14,6808 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 44.0 mm
d 40.5 mm
Gängstandard ISO B
Serie ISO B
Material TPE
Färg Grön
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss