Meny Sök

SNÄPPGENOMFÖRINGAR

I lager

Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.

Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.

Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.

Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.

  • Material: Nylon 6/6 och värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
148 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Färg Maximal paneltjocklek Allt material Total höjd Köp
1,7818 kr - 1,7818 kr 4095 I lager
6.7 mm
9.5 mm
9.0 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
9.9 mm
2,5352 kr - 2,5352 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
27.8 mm
30.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
3,7946 kr - 3,7946 kr 79277 I lager
28.6 mm
38.0 mm
40.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
2,6801 kr - 2,6801 kr Fråga angående leveranstidhär
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,0793 kr - 4,0793 kr 76908 I lager
25.4 mm
34.9 mm
37.3 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
2,2018 kr - 2,2018 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
22.2 mm
10.3 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
13.1 mm
4,0705 kr - 4,0705 kr 2583 I lager
25.4 mm
31.8 mm
8.7 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
0,9531 kr - 0,9531 kr 5684 I lager
5.5 mm
8.7 mm
16.7 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
1,5355 kr - 1,5355 kr 3682 I lager
22.3 mm
25.4 mm
10.3 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
2,9117 kr - 2,9117 kr Fråga angående leveranstidhär
13.9 mm
19.0 mm
10.3 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
7,4458 kr - 7,4458 kr 17486 I lager
31.7 mm
38.1 mm
40.1 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.7 mm
3,8098 kr - 3,8098 kr 92540 I lager
41.3 mm
50.8 mm
54.0 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
1,4268 kr - 1,4268 kr 14944 I lager
7.1 mm
10.3 mm
21.0 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.9 mm
14.3 mm
6.4 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.6 mm
25.4 mm
11.0 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,9169 kr - 0,9169 kr 4613 I lager
9.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
1,4268 kr - 1,4268 kr 106979 I lager
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
5.9 mm
1,4268 kr - 1,4268 kr 27979 I lager
7.9 mm
11.1 mm
21.8 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
2,1874 kr - 2,1874 kr 81312 I lager
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
4,7411 kr - 4,7411 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
27.8 mm
10.3 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
  • av 8
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm PA Svart

466896

Prisintervall
1,7818 kr - 1,7818 kr

Lagernivåer
4095 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    9.0 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.7 mm
Genomföring med snäppfäste 27.8 mm 0.875 in 0.8-3.2 mm PA Svart

PGSB-33

Prisintervall
2,5352 kr - 2,5352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    27.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    30.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    22.2 mm
Genomföring med snäppfäste 38.0 mm 1.125 in 0.8-3.2 mm PA Svart

PGSB-38

Prisintervall
3,7946 kr - 3,7946 kr

Lagernivåer
79277 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    38.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    28.6 mm
Genomföring med snäppfäste 27.8 mm 0.812 in 0.8-3.2 mm PA Svart

PGSB-32

Prisintervall
2,6801 kr - 2,6801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    27.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    30.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    20.6 mm
Genomföring med snäppfäste 34.9 mm 1.000 in 0.8-3.2 mm PA Svart

PGSB-36

Prisintervall
4,0793 kr - 4,0793 kr

Lagernivåer
76908 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    34.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    37.3 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Svart

466913

Prisintervall
2,2018 kr - 2,2018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    14.3 mm
Genomföring med snäppfäste 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm PA Svart

465898

Prisintervall
4,0705 kr - 4,0705 kr

Lagernivåer
2583 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    31.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    8.7 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
Genomföring med snäppfäste 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Svart

465907

Prisintervall
0,9531 kr - 0,9531 kr

Lagernivåer
5684 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    8.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    16.7 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    5.5 mm
Genomföring med snäppfäste 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Svart

465919

Prisintervall
1,5355 kr - 1,5355 kr

Lagernivåer
3682 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    25.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    22.3 mm
Genomföring med snäppfäste 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Svart

466901

Prisintervall
2,9117 kr - 2,9117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    19.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    13.9 mm
Genomföring med snäppfäste 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Svart

466907

Prisintervall
7,4458 kr - 7,4458 kr

Lagernivåer
17486 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    38.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.1 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    31.7 mm
Genomföring med snäppfäste 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Svart

465902

Prisintervall
3,8098 kr - 3,8098 kr

Lagernivåer
92540 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    50.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    54.0 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    41.3 mm
Genomföring med snäppfäste 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm PA Svart

465909

Prisintervall
1,4268 kr - 1,4268 kr

Lagernivåer
14944 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    10.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    21.0 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.1 mm
Genomföring med snäppfäste 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Svart

466899


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    14.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    6.4 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.9 mm
Genomföring med snäppfäste 25.4 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Svart

466903


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    25.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    20.6 mm
Genomföring med snäppfäste 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Svart

465893

Prisintervall
0,9169 kr - 0,9169 kr

Lagernivåer
4613 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    14.7 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.9 mm
Genomföring med snäppfäste 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Svart

465905

Prisintervall
1,4268 kr - 1,4268 kr

Lagernivåer
106979 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    7.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    14.3 mm
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    5.5 mm
Genomföring med snäppfäste 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Svart

465910

Prisintervall
1,4268 kr - 1,4268 kr

Lagernivåer
27979 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    21.8 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.9 mm
Genomföring med snäppfäste 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Svart

466900

Prisintervall
2,1874 kr - 2,1874 kr

Lagernivåer
81312 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.5 mm
Genomföring med snäppfäste 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Svart

466904

Prisintervall
4,7411 kr - 4,7411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    27.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    22.2 mm