Meny Sök

SNÄPPGENOMFÖRINGAR

I lager

Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.

Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.

Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.

Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.

  • Material: Nylon 6/6 och värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
148 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Färg Maximal paneltjocklek Allt material Total höjd Köp
2,821 kr - 2,821 kr 217700 I lager
23.8 mm
32.0 mm
33.3 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,6393 kr - 4,6393 kr 152900 I lager
23.8 mm
27.8 mm
30.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
12,8987 kr - 12,8987 kr 949014 I lager
33.3 mm
38.0 mm
40.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
3,1869 kr - 3,1869 kr 24388 I lager
17.7 mm
22.2 mm
10.3 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
1,2617 kr - 1,2617 kr 36086 I lager
6.4 mm
12.7 mm
6.4 mm
Svart
1.6 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
6.7 mm
1,2274 kr - 1,2274 kr 5187 I lager
7.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
1,8273 kr - 1,8273 kr 7161 I lager
6.4 mm
15.9 mm
18.2 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
1,0444 kr - 1,0444 kr 44889 I lager
12.7 mm
15.9 mm
18.2 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,8473 kr - 1,1239 kr 4000 I lager
3.2 mm
15.9 mm
7.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,7836 kr - 0,7836 kr 5000 I lager
3.2 mm
6.6 mm
14.7 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
8.0 mm
2,1056 kr - 5,1594 kr 4172 I lager
9.5 mm
19.0 mm
11.5 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
7,2162 kr - 7,2162 kr 28000 I lager
26.2 mm
34.2 mm
38.0 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,0573 kr - 1,0573 kr 20856 I lager
6.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,3287 kr - 5,1594 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
11.5 mm
0,7836 kr - 0,7836 kr 6638 I lager
4.8 mm
9.5 mm
14.7 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
1,6454 kr - 1,6454 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
25.4 mm
40.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,0965 kr - 1,0965 kr 4500 I lager
6.4 mm
12.7 mm
14.7 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
1,021 kr - 1,021 kr 36496 I lager
4.7 mm
8.0 mm
9.5 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
8.0 mm
1,0852 kr - 1,0852 kr 1805 I lager
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
5.9 mm
0,9318 kr - 1,2455 kr 38211 I lager
4.7 mm
57.2 mm
11.9 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
18.3 mm
  • av 8
Genomföring med snäppfäste 32.0 mm 0.937 in 0.8-3.2 mm PA Svart

PGSB-35

Prisintervall
2,821 kr - 2,821 kr

Lagernivåer
217700 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    32.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    33.3 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    23.8 mm
Genomföring med snäppfäste 27.8 mm 0.937 in 0.8-3.2 mm PA Svart

PGSB-34

Prisintervall
4,6393 kr - 4,6393 kr

Lagernivåer
152900 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    27.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    30.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    23.8 mm
Genomföring med snäppfäste 38.0 mm 1.312 in 0.8-3.2 mm PA Svart

PGSB-39

Prisintervall
12,8987 kr - 12,8987 kr

Lagernivåer
949014 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    38.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    33.3 mm
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm PA Svart

466902

Prisintervall
3,1869 kr - 3,1869 kr

Lagernivåer
24388 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    17.7 mm
Genomföring med snäppfäste 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Svart

466911

Prisintervall
1,2617 kr - 1,2617 kr

Lagernivåer
36086 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    6.4 mm
  • Total höjd
    6.7 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.4 mm
Genomföring med snäppfäste 14.3 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Svart

PGSB-14

Prisintervall
1,2274 kr - 1,2274 kr

Lagernivåer
5187 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    14.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    16.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.9 mm
Genomföring med snäppfäste 15.9 mm 0.250 in 0.8-3.2 mm PA Svart

PGSB-17

Prisintervall
1,8273 kr - 1,8273 kr

Lagernivåer
7161 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.4 mm
Genomföring med snäppfäste 15.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Svart

110507

Prisintervall
1,0444 kr - 1,0444 kr

Lagernivåer
44889 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    12.7 mm
Genomföring med snäppfäste 15.9 mm 0.125 in 1.6 mm PA Svart

PGSB-1

Prisintervall
1,1239 kr - 0,8473 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    7.9 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    3.2 mm
Genomföring med snäppfäste 6.6 mm 3.2 mm 1.6 mm PA Svart

110492

Prisintervall
0,7836 kr - 0,7836 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    14.7 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    3.2 mm
Genomföring med snäppfäste 19.0 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Svart

437032559901

Prisintervall
5,1594 kr - 2,1056 kr

Lagernivåer
4172 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    19.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.5 mm
Genomföring med snäppfäste 34.2 mm 1.031 in 1-3.2 mm PA Svart

PGSB-2634

Prisintervall
7,2162 kr - 7,2162 kr

Lagernivåer
28000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    34.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    26.2 mm
Genomföring med snäppfäste 11.1 mm 0.270 in 0.8-3.2 mm PA Svart

PGSB-6

Prisintervall
1,0573 kr - 1,0573 kr

Lagernivåer
20856 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.9 mm
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Svart

437035559901

Prisintervall
5,1594 kr - 2,3287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.5 mm
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 4.8 mm 3.2 mm PA Svart

110494

Prisintervall
0,7836 kr - 0,7836 kr

Lagernivåer
6638 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    14.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    4.8 mm
Genomföring med snäppfäste 25.4 mm 19.0 mm 3.2 mm PA Svart

110522

Prisintervall
1,6454 kr - 1,6454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    25.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    19.0 mm
Genomföring med snäppfäste 12.7 mm 0.250 in 0.8-3.2 mm PA Svart

PGSB-10

Prisintervall
1,0965 kr - 1,0965 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    14.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.4 mm
Genomföring med snäppfäste 8.0 mm 0.187 in 1.6 mm PA Svart

PGSB-2

Prisintervall
1,021 kr - 1,021 kr

Lagernivåer
36496 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    8.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    4.7 mm
Genomföring med snäppfäste 7.9 mm 0.240 in 1.6 mm PA Svart

PGSB-3

Prisintervall
1,0852 kr - 1,0852 kr

Lagernivåer
1805 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.1 mm
Genomföring med snäppfäste 57.2 mm 0.187 in 0.8-3.2 mm PA Svart

PGSB-4

Prisintervall
1,2455 kr - 0,9318 kr

Lagernivåer
38211 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    57.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    11.9 mm
  • Total höjd
    18.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    4.7 mm