Meny Sök

Spännhandtag Gängad pinnbult M10 30.0 mm Nylon Orange

Artikelnummer:

466009

2730 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 50,9533 kr
10 - 149 46,3857 kr
150 + 45,2277 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

50,95 kr

1 x 50,9533 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Fotdiameter 19.0 mm
Stommens höjd 46.0 mm
Handtagslängd 83.0 mm
Gängans längd 30.0 mm
Allt material Glasfylld nylon 6/6
Gängstorlek M10
Commodity Code 3926909790
Total höjd 57.0 mm
Typ av montage Stud

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss