Meny Sök

Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M5 25.0 mm Svart

Artikelnummer:

466674

3240 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 499 37,5046 kr
500 + 36,3039 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

375,05 kr

10 x 37,5046 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Fotdiameter 12.0 mm
Stommens höjd 26.0 mm
Handtagslängd 43.0 mm
Gängans längd 25.0 mm
Allt material Glasfylld nylon 6/6
Gängstorlek M5
Commodity Code 3926300090
Total höjd 32.0 mm
Typ av montage Gängad pinnbult

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss