Meny Sök

Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M6 15.0 mm Svart

Artikelnummer:

466676

1140 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 499 36,2031 kr
500 + 35,3103 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

362,03 kr

10 x 36,2031 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Fotdiameter 12.0 mm
Stommens höjd 26.0 mm
Handtagslängd 43.0 mm
Gängans längd 15.0 mm
Allt material Glasfylld nylon 6/6
Gängstorlek M6
Commodity Code 3926300090
Total höjd 32.0 mm
Typ av montage Gängad pinnbult

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss