Meny Sök

Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 32.0 mm Svart

Artikelnummer:

493885

20 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 186,0012 kr
100 + 173,688 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 860,01 kr

10 x 186,0012 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Fotdiameter 9.7 mm
Stommens höjd 25.0 mm
Handtagslängd 42.0 mm
Gängans längd 32.0 mm
Allt material Pressgjuten zink
Gängstorlek M6
Commodity Code 7907000090
Total höjd 37.0 mm
Typ av montage Gängad pinnbult

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss