Meny Sök

Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 32.0 mm Svart

Artikelnummer:

493894

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 265,8195 kr
100 + 249,595 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

2 658,20 kr

10 x 265,8195 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Fotdiameter 18.5 mm
Stommens höjd 43.0 mm
Handtagslängd 92.0 mm
Gängans längd 32.0 mm
Allt material Pressgjuten zink
Gängstorlek M12
Commodity Code 7907000090
Total höjd 69.0 mm
Typ av montage Stud

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss