Snabbspänntänger har en roterande käkmekanism med djup öppning vid spänning av besvärliga profiler. Käkarnas tryckskruv kan ställas in i förväg för att åstadkomma optimalt spännavstånd och tryck vid upprepade åtgärder.
Serienummer: SR5451
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal hållkraft | Öppningsdjup | Köp |
---|---|---|---|---|---|
303,2264 kr - 303,2264 kr | 8 I lager |
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
517,1797 kr - 517,1797 kr | 5 I lager |
|
2.748 in
69.8 mm
|
||
241,2114 kr - 241,2114 kr | 10 I lager |
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
493801 | 457,5993 kr - 457,5993 kr | 3 I lager |
|
2.748 in
69.8 mm
|
|
266,379 kr - 266,379 kr | 60 I lager |
2.00 kN
2.00 kN
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
211,1516 kr - 211,1516 kr | 60 I lager |
1.00 kN
1.00 kN
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta