Meny Sök

Spärrnitar 8.7 mm 12.7 mm Nylon Svart

Snäppfästanordning, hona, av svart polypropen (PP), huvud på 30 mm utan skåra.
Artikelnummer:

27QB375375B

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,5135 kr
5000 - 19999 0,4622 kr
20000 + 0,4159 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

513,50 kr

1000 x 0,5135 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.4 - 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 8.8 - 12.7 mm
Ankarlängd 8.7 mm
Huvuddiameter 9.5 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Nittyp Med hullingar
Nitens huvudform Rund
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss