Meny Sök

Trycknit 12.7 mm 20.6 mm Nylon Naturfärgad

Kläm samman två spärrnitar till en enda komponent, som passar för att sammanfoga flera plåtar och paneler. Går lätt och snabbt att installera. Tänderna griper tag i varandra och åstadkommer stark låsning. De har styv utformning och fäster utmärkt, på grund av att tänderna griper om varandra runt nitskaftet (förankring). Kan användas tillsammans med vårt sortiment av snäppringar och snäppringsbrickor, som kan köpas separat. Verktyg behövs inte för montering.
Artikelnummer:

27QB375750N

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,7583 kr
2500 - 9999 0,6824 kr
10000 + 0,6142 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

379,15 kr

500 x 0,7583 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.4 - 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 12.7 - 20.6 mm
Ankarlängd 12.7 mm
Huvuddiameter 9.5 mm
Huvudets höjd 1.7 mm
Nittyp Med hullingar
Nitens huvudform Rund
Färg Naturfärgad
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss