Meny Sök

Spärrnitar 5.5 mm 7.5 mm Nylon Svart

Snäppfästanordning, hona, av svart polypropen (PP), huvud på 30 mm utan skåra.
Artikelnummer:

27QB625250B

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,611 kr
2500 - 9999 0,5499 kr
10000 + 0,4949 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

305,50 kr

500 x 0,611 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.4 - 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 6.0 - 7.5 mm
Ankarlängd 5.5 mm
Huvuddiameter 15.9 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Nittyp Med hullingar
Nitens huvudform Rund
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss