Meny Sök

N/A 20.0 mm 8.5 mm

Kläm ihop två av dessa spärrnitar för att bilda en fullständig sammanfogningslösning som kan fungera på olika och flera materialtjocklekar. Snabb att sätta ihop – tänderna som griper in i varandra utgör stark låsning. Spärrande nitar har en styv utformning som ger en enastående vidhäftning som skapas genom att tänderna griper tag i varandra. Dessa spärrnitar är gjorda av nylon och olika färger finns tillgängliga.
Artikelnummer:

8170821700VR

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 3,0399 kr
10000 - 19999 2,8865 kr
20000 + 2,7191 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 039,90 kr

1000 x 3,0399 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameteromfång, hål 10.0 - 15.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 8.7 - 11.5 mm
Ankarlängd 8.5 mm
Huvuddiameter 20.0 mm
Huvudets höjd 3.5 mm
Nittyp Spärrnitar
Nitens huvudform Rund
Färg Transparent
Allt material Polykarbonat
Drifttemperaturområde -40 - 115 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss