Meny Sök

N/A 20.0 mm 16.0 mm

Kläm ihop två av dessa spärrnitar för att bilda en fullständig sammanfogningslösning som kan fungera på olika och flera materialtjocklekar. Snabb att sätta ihop – tänderna som griper in i varandra utgör stark låsning. Spärrande nitar har en styv utformning som ger en enastående vidhäftning som skapas genom att tänderna griper tag i varandra. Dessa spärrnitar är gjorda av nylon och olika färger finns tillgängliga.
Artikelnummer:

8170840108VR

1900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,2769 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 276,90 kr

1000 x 3,2769 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameteromfång, hål 10.0 - 15.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 18.0 - 25.0 mm
Ankarlängd 16.0 mm
Huvuddiameter 20.0 mm
Huvudets höjd 3.5 mm
Nittyp Spärrnitar
Nitens huvudform Rund
Färg Vit
Allt material Nylon 6/6
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss