Meny Sök

Spiralbindning för kablar 8.0 mm PA Svart CAT-08-PP

Slitsad kabellindning, perfekt för att arrangera och skydda elkablar, ger ett hållbart, stöttåligt skal utan att begränsa böjligheten. Kablarna matas enkelt in i höljet med installationsverktyget (köps separat)t.
Artikelnummer:

SHR-08-6V0B

27 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 132,70 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 132,70 kr

1 x 2 132,70 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Färg Svart
UL/CSA Beskrivning UL E208749
Används med CAT-08-PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss