Meny Sök

Spiralbindning för kablar 20.0 mm PA Svart CAT-20-PP

Slitsad kabellindning, perfekt för att arrangera och skydda elkablar, ger ett hållbart, stöttåligt skal utan att begränsa böjligheten. Kablarna matas enkelt in i höljet med installationsverktyget (köps separat)t.
Artikelnummer:

SHR-20-6V0B

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 284,47 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 284,47 kr

1 x 1 284,47 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Färg Svart
UL/CSA Beskrivning UL E208749
Används med CAT-20-PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss