Meny Sök

Spiralbindning för kablar 32.0 mm PP Silver CAT-32-PP

This Rapid Cable Wrap is simply the easiest and quickest way to wrap cables, insert the cables into the CAT installation tool (sold separately). Feed the slit end of the wrap over the horn end of the tool and ZIP the wires into a neat bundle. The wrap also allows for breakout of cables and provides abrasion protection. It is crush resistant and offers tough durable protection for cable looms. The wrap also protects against damage and wear without restricting flexibility. It is made from Polypropylene.
Artikelnummer:

SHR-32-PPS-9022

94 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 29 590,13 kr
30 + 547,72 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

590,13 kr

1 x 590,13 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Silver
Används med CAT-32-PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss