Meny Sök

Friktionsgångjärn 50.8 mm 57.1 mm Zinklegering Svart

Artikelnummer:

1224011

308 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 691,8701 kr
50 + 329,4619 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

691,87 kr

1 x 691,8701 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 4.5 mm
Maximalt vridmoment 1.8 Nm
Totallängd 50.8 mm
Total tjocklek 12.7 mm
Total bredd 57.1 mm
Färg Svart
Slutför Målad
Antal monteringshål 4
Commodity Code 3926300090
Allt material Kromad pressgjuten zinklegering

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss